Gennemgangsklemmer
TOPJOB® S -gennemgangsklemmer fås som 1-, 2- eller 3-etagesversioner samt som 4-etages rækkeklemmer til f.eks. elektrisk motorfortrådning.
Dine fordele:
- 1-etages rækkeklemmer kan tage ledere fra 0,14 til 25 mm² (24-4 AWG)
- Tydelig identifikation ved hjælp af centrerede opmærkningsslidser til kontinuerlige multi-line-opmærkningsstrimler og WMB-mærker
- Ex i- og Ex e-version tilgængelig til brug i eksplosive miljøer
- Varianter godkendt til både 800 V (IEC) og 600 V (UL)-mærkninger
![durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-durchgangsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY1fGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZzJOUzh4TkRFeU1qZ3lOall5T1RFMU1DOHlNREJmWkhWeVkyaG5ZVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58OTNhYjdlNTM1YTJiZWNhYWQ0N2JjODJjM2ZlODg2M2QxZTkxNjhjOWU3NDJmOTkwNDU1ZmRkM2I1ZDEyYTE1Mw)
Skinnemonterede installationsklemmer
Beskyt dine systemer imod fejl, og nyd en endnu større effektivitet. WAGO's skinnemonterede installationsklemmer forenkler isoleringsmodstandsmåling som krævet i standarderne på brandfarlige områder og offentlige bygninger, og samtidig halveres testtiden.
Dine fordele:
- Meget solide rækkeklemmer med branchens højeste strømbærende kapacitet
- Spar tid og omkostninger ved hjælp af 3-linjers kontinuerlige opmærkningsstrimler
- Pladsbesparende laskning i en enkelt laskeåbning
- Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt ledere med terminalrør
![installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/installationsreihenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvWlRBdk9EZzBNVFkxTVRJNU1ERTBNaTVxY0djfDhiMTE2NWEyNzk3ODZjZTZhZDE5ZjhiZjU2ZDJmOTg5NGRlODM5NGI0ZWRjNGRhZjQ4YzBiYzA0OGI3ZjEyYjc)
Skille-/testklemmer
WAGO's skille-/testklemmer gør hurtig og sikker frakobling af kredsløb mulig. De orangefarvede skilleknive eller skillestik sidder mellem lederne og er altid synlige for operatøren.
Dine fordele:
- Alternative frakoblingsmuligheder: ved hjælp af drejelige skilleknive og yderligere mekanisk aflåsning eller ved hjælp af skillestik
- Spar plads med 2-etages dobbeltskilleklemmer: 2 potentialefrie skilleklemmer på 2 niveauer
- Servicevenlig test for potentialejordfejl ved hjælp af jordlederskilleklemmer
- Også ideel til applikationer i forbindelse med vedvarende energi med spændinger på op til 1.500 V DC (serie 2006)
- Samme form som tilsvarende gennemgangsklemmer giver tydelige synslinjer
- En lang række lasker til sikre og økonomiske kredsløbskrav
![trennklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/trennklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRNeTlvTnpZdk9EZzBOamcyT1RZNU1qUTBOaTVxY0djfGFiM2IxNTg2NTkxNTY5YmQwMDY3MmM5MjQ5ZmVlNDhiYWI2Y2ZmZjMxMTYxODRmOGQ3YzE4ZjdmZjg1YzE5NDg)
Sikringsklemmer
TOPJOB® S-sikringsklemmer beskytter elektriske kredsløb imod kortslutninger og garanterer fejlsikret systemdrift. Disse sikringsklemmer er designet til metriske minisikringer eller bladsikringer.
Dine fordele:
- Rækkeklemmer kan monteres på række
- Simpel og hurtig udskiftning af sikringer
- Valgfri LED-indikator identificerer hurtigt sprungne sikringer
- Sikringsklemmer kan skabes med nem samling og fortrådning ved hjælp af komponentklemmer og sikringsstik.
![sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/sicherungsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBZUzlvWkRNdk9EZzBOamt3TWpjeU1qVTVNQzVxY0djfGVjNGQ4MzQ3NTdlMzc3ZWE3MjIzZjVlODNjMDIwNjFkZDFmYmI2YjNjNzBiMjY0MzBmZjQ0MmJkYTQyNDAwNTU)
Strøm- og spændingstransformerklemmer
TOPJOB® S-strømtransformer(skille/test)klemmer er designet til strømtransformerkredsløb. Disse klemmer er ideelle til sikker og automatisk kortslutning samt lette måleapplikationer.
Dine fordele:
- Åbning i toppen til kredsløbslaske til aktivering af kortslutningssti
- Intuitivt og let anvendeligt design
- Åbent, stødsikret design angiver nøjagtig koblingsstatus
- Omfattende funktionalitet kombineret med et kompakt design
- Alle rækkeklemmer i serie 2007 er mærket til 30 A/500 V (IEC) og 300 V (UL).
![strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/strom-und-spannungswandlerklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNeTlvWkdVdk9EZzBOamt4TVRjek16YzVNQzVxY0djfDJmYWUwMWExNDNmZjA3NTU3NmJiMjkyYWFmYTdiNzg3YTIxMmZhMzllMWJjODlhY2ExYmQxMDZhMjg2M2ZhYzk)
Sensor- og aktuatorklemmer
TOPJOB® S-sensor-/aktuatorklemmer er ideelle til fortrådning af moderne maskinstyringer. Den lille afstand imellem klemmerne gør dem ideelle til kompakte klemmekasser i et systems decentraliserede periferi samt til centraliseret installation i styretavlen.
Dine fordele:
- Monter adskillige sensorer på mindst mulig plads med kun 3,5 mm per sensor på DIN-skinnen
- Laskning med standardlasker er mulig uden polnummerbegrænsning
- Farvekodede lasker forenkler potentialetildeling
- Tydelig identifikation takket være multi-line-opmærkningsstrimler, der ikke dækker laskeåbningen
- Let at læse fra alle vinkler takket være to opmærkningsslidser på toppen og siden af klemrækken
- Let allokering: LED-lyskilder, lasker og mærker er altid synlige – også når der er fortrådet
![initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/initiatoren-und-aktorenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1PUzlvWWpRdk9EZzBOamt6TWpjek9EQTNPQzVxY0djfGE1ZTAwNGU3OWRiY2YxZmIzMDNiMzg4OTQ1NzEzMDM4MzY2N2Y3MWM0M2M3ZTRkN2I1OWMyNjNmMjY0NjcyYzA)
Diode- og LED-klemmer
WAGO's diodeklemmer er specielt udviklet til tilpassede diodekredsløb, såsom lampetest og fælles fejlsignalkredsløb. Ved brug af LED-klemmer kan der designes overvågningsenheder til styre- og betjeningskredsløb.
Dine fordele:
- Disse rækkeklemmer kan fortrådes tæt med en bredde på blot 5,2 mm.
- Push in-laskeskinner giver mulighed for tilpasset kredsløbsdesign
- 2- og 3-etages diode- og LED-klemmer udvider mulighederne for design af kredsløb.
![dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg](/medias/dioden-und-led-klemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3hZUzlvTURrdk9EZzBOamsxTWpNNU9EZzNPQzVxY0djfDdkZmIzMmZlOGZmZmZmZWI0MDI4MjRhN2I3MTRiMGNjZTc0YTE5ZDlkODRmYmM2ZWFhNzFkMmQ4ZTBlYmU2MTk)
Stikbare diode- og LED-lyskilder
WAGO's stikbare diode- og LED-lyskilder forenkler oprettelsen af specialfunktionsenheder – ingen yderligere monterings- og fortrådningsomkostninger. De fås i de 2 følgende udgaver: som moduler, der kan indsættes i skillekontakterne på to tilstødende komponentklemmer, og som varianter, der kan tilsluttes i laskeåbningerne på standardgennemgangsklemmer. Desuden kan tomme komponentstikhuse til komponentklemmer enkeltvis udstyres med modstande, dioder eller andre komponenter.
Dine fordele:
- Ingen ekstra omkostninger til montering og fortrådning
- Opdeling i funktionelt niveau og fortrådningsniveau
- Moduler kan hurtigt udskiftes med andre modultyper – stikbare moduler til gennemgangsklemmer er ideelle til let eftermontering i eksisterende systemer
- Skæreklemmeteknik (IDC) forenkler samlingen af tomme komponentstikhuse – lodning ikke nødvendigt
- Opmærkning med opmærkningsstrimler eller WMB-mærker
![dioden-baustein_2000x2000px.jpg](/medias/dioden-baustein-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1aQzlvTkdNdk9EZzBOamsxT1RJNE1ERTFPQzVxY0djfDI2ODQ4MGY2NDA1YmU4NjdlZmU5ZGZlMzI4MmNmYjc2YjZkZGZhMGU0OGQ0ZTZhMWU4M2IwOGFiZTkxZTkyMmU)