[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 4 … 20mA HART; NAMUR NE 43; Seguridad intrínseca",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica conecta dos convertidores de señal del lado de campo equipados con una interfaz HART y utilizados en entornos peligrosos de zona 0+1.</p><p>El módulo alimenta a los convertidores de señal, lee los valores de proceso a través de la interfaz analógica y establece la comunicación HART para configurar e importar las variables secundarias.</p><p>El sistema WAGO I/O SYSTEM 750 debe instalarse en zona 2 o en un entorno no peligroso.</p><p>La tensión de alimentación de 24 V se proporciona a los contactos de campo (HART +) desde los contactos de potencia a través de multiplicadores. El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p><p>La entrada de medición cuenta con limitación de corriente, que limita la corriente a 25 mA. Este módulo alimenta convertidores de señal de 2 conductores.</p><p>Por cada canal, se pueden transmitir hasta 4 variables secundarias del protocolo HART (PV, SV, TV, QV) a la imagen de proceso cíclica del acoplador o del controlador (posibilidad de parametrización). Para realizar la comunicación HART con los dispositivos HART inteligentes que están conectados, se puede transmitir el protocolo HART a la imagen de proceso cíclica del acoplador o controlador (posibilidad de parametrización).</p><p>Algunos acopladores (programables) ofrecen la posibilidad de utilizar controladores de dispositivo FDT/DTM que permiten enrutar la herramienta HART al dispositivo HART conectado.</p>",
"mpn" : "750-484/000-001",
"sku" : "750-484/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002a00002adc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZ3pNQzh4TkRZNE1qVTNNVFl3TXprNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBd01tRmtZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxMjNmMjZmYzllNTAyOTBiYTJjNmNkMDI4MDUyYmFhNmVkMDFjMjU4MGQ5MzQ3MGVjNzgxMTcwOTMwZWQ4ZWQ",
"gtin13" : "4055143766654",
"category" : "",
"url" : "https://www.wago.com/es/2ai/p/750-484_000-001"
}