[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Topicos 28 de julio de 2020

BACnet: control de edificios independiente del fabricante

«Building Automation and Control Networks» (BACnet) es un protocolo de transferencia de datos empleado en la automatización y control de edificios. BACnet simplifica la comunicación entre productos de diferentes fabricantes dentro de la automatización en edificios.

BACnet resumen:

  • Intercambio normalizado de datos para favorecer la automatización de los edificios
  • Comunicación uniforme a nivel de gestión, automatización y campo
  • Integración de dispositivos de control de edificios de sistemas diferentes, p. ej., vigilancia del ascensor, control de acceso, suministro eléctrico o aplicaciones de radio

Descripción general de BACnet

BACnet fue desarrollado por «American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc.», abreviado, ASHRAE. Publicado como norma estadounidense en 1995, BACnet ha sido la norma ISO 16484-5 desde 2003. BACnet proporciona una automatización en edificios abierta e interoperable. Como resultado de ello, pueden implementarse ampliaciones y modificaciones con independencia del fabricante y de los sistemas implicados. Esto es posible gracias al uso de puntos de datos comunes y funciones coordinadas.

Integración flexible: BACnet en la automatización en edificios

Existe una multitud de diferentes protocolos de automatización en edificios; en proyectos a gran escala, es muy común que cada sistema individual sea independiente del resto. BACnet conecta los diferentes sistemas y productos, facilitando el intercambio de datos entre dispositivos distintos dentro de un sistema global común. BACnet es compatible con numerosas tecnologías y topologías, incluido el protocolo IP, que permite la integración de los sistemas de climatización, control de iluminación, seguridad y alarmas antiincendios a nivel de gestión y automatización. Esto redunda no solo en una mayor flexibilidad, sino también en menos costes de mantenimiento e instalación asociados a la automatización y control del edificio. Como norma de comunicación global, BACnet está sometido al dictamen de laboratorios independientes y a un continuo proceso de mantenimiento y desarrollo.

Ventajas de BACnet:

  • Independiente de la tecnología y del fabricante

  • Compatible con varias tecnologías de red como ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP o PTP

  • Probado por laboratorios independientes

  • Norma actualizada constantemente

Asequible y preparado para el futuro: WAGO y BACnet

Cuando se combinan, WAGO-I/O-SYSTEM 750 y BACnet ofrecen soluciones sostenibles y actualizables para aplicaciones de climatización (HVAC) en edificios no residenciales. WAGO-I/O-SYSTEM 750 es un sistema que cubre cualquier aplicación y todo el espectro de funciones de comunicación. Los productos BACnet de WAGO proporcionan soluciones de control rentables y fiables, que permiten conectar en red con fiabilidad los componentes utilizados en la automatización.

La gama de productos incluye los controladores BACnet con IP o interfaz MS/TP y los acopladores de bus de campo BACnet IP. El configurador BACnet de WAGO facilita la configuración. Compatible con todos los módulos de WAGO-I/O-SYSTEM e interfaces de sistemas de bus (p. ej. KNX o DALI). Los controladores se pueden programar conforme a IEC 61131-3. Gracias a su amplia gama de módulos estándar y especiales, WAGO-I/O-SYSTEM se adapta a la perfección a varias aplicaciones de la automatización en edificios.

MM-14811  website update BACnet Contentseite_2000x1500.jpg

Gráficos de sistema de BACnet

Probado y certificado

¡Los controladores BACnet de WAGO están certificados por test independientes de laboratorio y portan el logotipo de reconocimiento mundial BTL! Los fabricantes de productos BACnet pueden aprovechar las pruebas de cumplimiento practicadas en reconocidas y acreditadas agencias de ensayos para hacer gala de la adhesión de sus dispositivos a la norma BACnet ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135.

Estas pruebas de laboratorio se realizan siempre conforme al plan de pruebas BTL y a la norma de pruebas de BACnet ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1. La marca BTL está protegida en todo el mundo, solo los productos que han sido probados en un laboratorio de pruebas BACnet están autorizados a portar el logotipo de BTL en el marco del proceso de catalogación correspondiente.

Productos BACnet de WAGO

bacnet_750-831_2000x2000.jpg

BACnet con WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Relacionado con BACnet

Productos

KNX: el estándar en tecnología de sistemas de hogar y edificios

Planificación y control de soluciones eficientes de energía para aumentar la funcionalidad y la comodidad y reducir simultáneamente los costes de la energía

logo_knx_2000x1500.jpg
Productos

El estándar en el control de la iluminación: DALI

DALI, o «Digital Addressable Lighting Interface», es un protocolo de comunicación empleado en aplicaciones de iluminación en edificios.

logo_dali_2000x1500.jpg
Productos

El estándar en el control de los motores: SMI

«Standard Motor Interface» (SMI) es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos de automatización en edificios

Productos

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg