{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna de sensores para 4 conductores; para sensores conectando (positivo) PNP; con contacto a tierra directo; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris",
"description" : "<p>Paso de 3,5 mm por señal (2 x 3,5 mm = 7 mm)</p><p>El paso doble por polo de estas bornas maximiza la conectividad. Por ejemplo, con solo cinco bornas para sensores y una borna de alimentación se pueden conectar diez sensores.</p>",
"mpn" : "2020-5417",
"sku" : "2020-5417",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000250001bfa5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyaGtNeTh4TkRBd01ETXpOVGcwTnpRMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBeFltWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3NTYzYjNiMzA0NDdjMzdiMTVhZWJkNjIwMTgyYmEwZGE0NmY1MTE0Njc0ODBkZTUwMTcwODdhYzgwZjUyNTU",
"gtin13" : "4055143525503",
"category" : "Bornas de carril",
"url" : "https://www.wago.com/es/bornas-de-carril/borna-de-sensores-para-4-conductores/p/2020-5417"
}
Borna de sensores para 4 conductores; para sensores conectando (positivo) PNP; con contacto a tierra directo; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.