[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; Brida de sujeción; Paso 5 mm; 4 polos; gris",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 769, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 769-634/003-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>",
"mpn" : "769-634/003-000",
"sku" : "769-634/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000800035f68000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyZzVNaTh4TkRZNE1UYzVNakU0TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBek5XWTJPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczMGQ4MDJjYTI2ZjE0NmFjYWUxMGIwY2I5ZTk3MjA0NmQ5ZDM5NzZiZjg2ZjFlZDM2MzBkZjIxMjdhMGFlZTk",
"gtin13" : "4044918270632",
"category" : "Bornas de carril",
"url" : "https://www.wago.com/es/bornas-de-carril/conector-macho-tht/p/769-634_003-000"
}