{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo final, hembras de 2 conductores; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 1 polo; 1,50 mm²; gris",
"description" : "<b>Personalización de conectores hembra modulares</b><br/>Los conectores hembra enchufables X-COM®S-SYSTEM de WAGO pueden personalizarse para aplicaciones que requieren diferentes números de polos (p. ej., a la hora de diseñar prototipos).<br/><br/><b>Módulos y número de polos</b><br/>Un conector hembra X-COM®S-SYSTEM MINI<br/>personalizado consta de los siguientes elementos:<br/><ul><li>Un módulo inicial con placa final</li><li>Hasta 14 módulos finales</li></ul><br/><br/><b>Uso previsto</b><br/>Conforme a lo establecido en EN 61984, los conectores sin potencia de conmutación no deben conectarse ni desconectarse cuando están sometidos a tensión o carga.<br/><br/><b>Montaje</b><br/>Debe utilizarse la herramienta de montaje apropiada para garantizar la correcta conexión de los módulos individuales entre sí sin dañar los clips de enganche.",
"mpn" : "2020-281",
"sku" : "2020-281",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0001d2f9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZzFOQzh4TXpjNU9EZzFPREEyTXprd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBeFpESm1PVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZkN2NlZWE5Nzg0NjFhMjkzNWRjNWQ0MjY4M2Y3NDRjMGI1NDJmODJlYjdhYjU4Nzc3ZWI1ZWMxMzI0M2ExZTQ",
"gtin13" : "4050821245261",
"category" : "Bornas de carril",
"url" : "https://www.wago.com/es/bornas-de-carril/m%C3%B3dulo-final-hembras-de-2-conductores/p/2020-281"
}