[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo inicial, hembras de 2 conductores; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Paso 5 mm; 1 polo; dedo codificador; con placa final integrada; 4,00 mm²; gris",
"description" : "<b>Personalización de conectores hembra modulares</b><br/>Los conectores hembra ensamblables X-COM®-SYSTEM de WAGO pueden personalizarse para aplicaciones que requieren diferentes números de polos (p. ej., a la hora de diseñar prototipos).<br/><br/><b>Módulos y número de polos</b><br/>Un conector hembra X-COM®-SYSTEM personalizado<br/>consta de los siguientes elementos:<br/><ul><li>Un módulo inicial con placa final integrada</li><li>Hasta 13 módulos centrales (correspondientes a un conector hembra de 15 polos = número máximo de polos)</li><li>Un módulo final</li></ul><br/><br/><b>Uso previsto</b><br/>Conforme a lo establecido en EN 61984, los conectores sin potencia de conmutación no deben conectarse ni desconectarse cuando están sometidos a tensión o carga.<br/><br/><b>Montaje</b><br/>Debe utilizarse la herramienta de montaje apropiada para garantizar la correcta conexión de los módulos individuales entre sí sin dañar los clips de enganche.",
"mpn" : "769-504",
"sku" : "769-504",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000600023400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwfGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZ3pOaTh4TXpjNU9EWTNOVFEwTnpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFl3TURBeU16UXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyZjRhNGQ5YzUxNGUyMjY5YzhiNmZiOTlhMWQwNGEwNTQ0OTU2MDhjN2QyNGIwM2U2NGRlYTdhODEyMThhMjQ",
"gtin13" : "4017332331449",
"category" : "Bornas de carril",
"url" : "https://www.wago.com/es/bornas-de-carril/m%C3%B3dulo-inicial-hembras-de-2-conductores/p/769-504"
}