[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "conjunto de reparación de cable; para cables con envoltura plástica; Conexión directa; con pegamento; Diámetro de cable 8..24 mm; con bornas de conexión cerradas; de pared media; negro",
"description" : "<p>Cable Repair Kit for Use in Fixed Installations</p><p>The cable repair kit is unsuitable for use under-water or in the ground, as there is no longitudinal water tightness.</p><p> </p><p>The set includes:</p><ul><li>1 x H07 V-U 4°mm² conductor, 150°mm long, black</li><li>1 x H07 V-U 4°mm² conductor, 150°mm long, green/yellow</li><li>1 x H07 V-U 4°mm² conductor, 150°mm long, blue</li><li>1 x shrink tube, 24°mm diameter, 4:1 shrink factor, 160°mm long, black</li><li>10 x 2773-2401 Inline Splicing Connector, for solid and stranded conductors</li></ul>",
"mpn" : "207-5485/316-000",
"sku" : "207-5485/316-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10546543-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE0fGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyaGhaaTh4TXpjNE5UQTFNVFUyTWpBeE5DOHlNREJmTVRBMU5EWTFORE5mUkVVdWFuQm58ZTAzYzdmYWExYjA1MTIxYTg2YWQwMWI2MGRkNzJmODVjZjkzMjk3MzU4MTFjZTc3MmMxMWNlODY5M2Q2NDA0Nw",
"gtin13" : "4066966371246",
"category" : "Bornas de instalación",
"url" : "https://www.wago.com/es/bornas-de-instalaci%C3%B3n/conjunto-de-reparaci%C3%B3n-de-cable/p/207-5485_316-000"
}
conjunto de reparación de cable; para cables con envoltura plástica; Conexión directa; con pegamento; Diámetro de cable 8..24 mm; con bornas de conexión cerradas; de pared media; negro