{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo distribuidor de potencial; 4 potenciales; con 6 puntos de conexión; con 22 puntos de conexión de masa",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Se puede utilizar con interruptores electrónicos para la distribución de potenciales de 24 y 0 VCC, en sustitución de bornas de carril.<br/></li><li>Precableado y separación galvánica de circuitos de corriente mediante conectores hembra <i>picoMAX</i><sup>®</sup> enchufables<br/></li><li>Las puntas codificadores opcionales (2092-1610) protegen frente a cualquier intercambio inadvertido de conectores hembra<br/></li><li>Las placas antitirón opcionales con desenclavador (2092-1601/002-000 o 2092-1602/002-000) protegen el conductor frente a tirones<br/></li><li>Posibilidad de suministrar 0 V a los módulos contiguos con la ayuda de un peine de puentes (745-682)</li></ul>",
"mpn" : "288-870/000-030",
"sku" : "288-870/000-030",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0003ed5e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMxfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGxZaTh4TXprNU9UZ3dOamcwTURnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBelpXUTFaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZiNmI1NWYwMDU3M2E1NzAyNGVlYjAzZmQyY2E5NmIyZjNmYmE2NTNjMjhkMTdkMTc0NjM5YzYxZjAyN2U1Yzc",
"gtin13" : "4055143107662",
"category" : "Component Modules",
"url" : "https://www.wago.com/es/component-modules/m%C3%B3dulo-distribuidor-de-potencial/p/288-870_000-030"
}