[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo distribuidor de potencial; 8 potenciales; con 6 puntos de conexión; con 42 puntos de conexión de masa",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Se puede utilizar con interruptores electrónicos para la distribución de potenciales de 24 y 0 VCC, en sustitución de bornas de carril.<br/></li><li>Precableado y separación galvánica de circuitos de corriente mediante conectores hembra <i>picoMAX</i><sup>®</sup> enchufables<br/></li><li>Las puntas codificadores opcionales (2092-1610) protegen frente a cualquier intercambio inadvertido de conectores hembra<br/></li><li>Las placas antitirón opcionales con desenclavador (2092-1601/002-000 o 2092-1602/002-000) protegen el conductor frente a tirones<br/></li><li>Posibilidad de suministrar 0 V a los módulos contiguos con la ayuda de un peine de puentes (745-682) (degradación con puente enchufable: -1 A/K >60 °C de temperatura de aire circundante)</li></ul>",
"mpn" : "288-870/000-040",
"sku" : "288-870/000-040",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0003ec44000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3haaTh4TkRBd01EUXlNalF5TURVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBelpXTTBOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2ZTM1ODY4ZWFlYWE3Y2JlZTkzMDU4MTBkOWIxMTQzNDM4NGExZTUwZWYzZTgyNzkyZjAxNzY3YzU4Njg2OTQ",
"gtin13" : "4055143107679",
"category" : "Component Modules",
"url" : "https://www.wago.com/es/component-modules/m%C3%B3dulo-distribuidor-de-potencial/p/288-870_000-040"
}