[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Distribuidor con selector de fase/extremo abierto; 5 polos; Cod. A; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; negro",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con protección IP20</h2><br/><br/>Para la transmisión de señal y potencia: el conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI con protección IP20. Ya sea en PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten realizar conexiones de acuerdo con varios requisitos al instante. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten una conexión rápida y segura de todos los componentes. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto en directo. Gracias a la codificación por colores y a la codificación mecánica A de los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI, puede distinguir claramente los diferentes circuitos. Este conector de instalación enchufable se usa para corrientes eléctricas de hasta 20 A. Por tanto, el producto es ideal para soportar cargas de alta potencia. Nuestra línea de productos <i>WINSTA</i>® MIDI dota de flexibilidad a la instalación. Con su tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP®, garantiza una instalación sin errores y que ahorra tiempo, y ofrece flexibilidad y personalización para satisfacer todos los requisitos de instalación. Este producto cumple con todos los requisitos de seguridad obligatorios de la clase de protección contra incendios E; por ello, puede utilizarse en dominios en los que la seguridad contra incendios es importante.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un distribuidor con selección de fase y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. Esto reduce considerablemente la necesidad de mantenimiento y reduce los costes. ¡Disfrute también de las ventajas de la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con la clase contra incendios E de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>para controladores de automatización</li><li>Con codificación A para un gran número de usos</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>",
"mpn" : "771-8965/107-101",
"sku" : "771-8965/107-101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003adaf000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnMU55OHhORFk1TURNNU9EQTNOamsxT0M4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WVdSaFpqQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NGU0ZjE4ZTZlNDc0MzMwZjkxMmFjMTc3NzE1ZTdhZWI4OTQ5MWUxZDRlZTBlNmYzYmFjMDk2NWJmNTExMmRlZQ",
"gtin13" : "4045454558635",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-8965_107-101"
}