{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Cca; Conector hembra/extremo abierto; 5 polos; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 6 m; 1,50 mm²",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con protección IP20</h2><br/><br/>La corriente asignada del conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI de 16 A permite montar conductores rígidos y flexibles. Los conectores enchufables de instalación de WAGO se pueden utilizar cuando los criterios se repiten o se planifican siguiendo un patrón definido, por ejemplo, para instalar iluminación de rejilla o iluminación de montaje al ras. La codificación por colores y la codificación mecánica del conector de instalación enchufable garantizan una instalación sin errores de los componentes individuales, incluida la protección contra error al conectar. El conector de instalación enchufable ofrece protección contra contacto directo con componentes con corriente de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). El equipo de iluminación controlado, como el implementado con la norma DALI, por ejemplo, es la principal aplicación de los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación I. <i>La</i> tecnología de conexión por resorte de presión WINSTA® MIDI con Push-in CAGE CLAMP® se utiliza en una amplia gama de productos individuales que puede utilizar para una instalación rápida, sencilla, flexible y segura. Para poder utilizar componentes de alta calidad, cualquier persona que necesite tener en cuenta los requisitos técnicos de seguridad por motivos de protección contra incendios en una instalación eléctrica. Nuestro producto cumple con las normas de seguridad oficiales de la clase C contra incendios. En la fabricación de este conjunto de cables, eliminamos el uso de halógenos. Se trata de una importante contribución a la protección del medio ambiente.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable está premontado con un conector hembra y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está especialmente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, por tanto, más eficientes, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce los tiempos de montaje y los errores de instalación en la obra. Elija entre durabilidad y calidad: con el marcaje de WAGO, la instalación de los componentes eléctricos resulta considerablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>para controladores de automatización</li><li>para gestión de la iluminación</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>",
"mpn" : "771-9385/166-601",
"sku" : "771-9385/166-601",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003b6c6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobU15OHhORFk1TVRjMU9EQXhORFE1TkM4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WWpaak5qQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NTEwMjE4YWI5MDVlMjNlMTExYTk4NWM4ZTA2ZTJmYjc0N2MxMDVkNDk1Y2U5YzEwZWQ4ZTU2YmNiYWQzMWU0OQ",
"gtin13" : "4055144127829",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9385_166-601"
}