{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Cca; Conector hembra/extremo abierto; 5 polos; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; azul",
"description" : "<h2>Montaje de cable: codificación <i>WINSTA</i>® MIDI I</h2><br/><br/>La corriente asignada del conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI de 20 A permite montar conductores rígidos y flexibles. En PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten establecer conexiones de acuerdo con muchos requisitos diferentes al instante. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable ofrece protección contra contacto con componentes con corriente de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estas bornas COMPACT no está diseñadas para ser utilizadas en espacios abiertos y de fácil acceso). La codificación «I» en azul se utiliza para etiquetar los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI, que se utilizan principalmente en la automatización en edificios para controlar sistemas de iluminación. Este conector de instalación enchufable está diseñado para soportar una carga de hasta 20 A. Como resultado, también se puede utilizar para cargas de alta potencia. El sistema de conexión enchufable <i>WINSTA</i>® MIDI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® facilita la electrificación segura. Gracias al punto de prueba integrado, es posible comprobar las conexiones incluso cuando están enchufadas. Esto ahorra tiempo y reduce la mano de obra y los gastos de instalación. Cualquier persona que necesite preocuparse por los requisitos técnicos de seguridad por motivos de protección contra incendios en instalaciones eléctricas debe utilizar únicamente componentes de alta calidad. Nuestro producto cumple con las normas de seguridad oficiales de la clase C contra incendios. La eliminación de halógenos como aditivo en la fabricación de este conjunto de cables mejora sustancialmente la seguridad contra incendios y minimiza la contaminación ambiental.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El conjunto de cables incorpora un conector hembra y un extremo libre. WINSTA® es el sistema de conexión enchufable específicamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación eléctrica. Permite una instalación sin errores de cables y componentes, de forma rápida y fiable. Elija calidad y durabilidad: con las carcasas antitirón de WAGO, la instalación eléctrica de los componentes eléctricos es notablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>Versiones premontadas</li><li>para gestión de la iluminación</li><li>Dimensiones exactas</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "771-9385/167-301",
"sku" : "771-9385/167-301",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003b6c6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobU15OHhORFk1TVRjMU9EQXhORFE1TkM4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WWpaak5qQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NTEwMjE4YWI5MDVlMjNlMTExYTk4NWM4ZTA2ZTJmYjc0N2MxMDVkNDk1Y2U5YzEwZWQ4ZTU2YmNiYWQzMWU0OQ",
"gtin13" : "4055143841610",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9385_167-301"
}