{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Dca; Conector macho/Extremo abierto; 5 polos; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 4m; 1,50 mm²; azul",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>Para la transmisión de potencia y señal: el conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI tiene una corriente asignada de 16 A. Los conectores de instalación enchufables de WAGO se utilizan cuando los requisitos se repiten o se planifican en una red definida, por ejemplo, para instalar iluminación de red o iluminación de montaje al ras. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten una conexión rápida y segura de todos los componentes. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto en directo. El equipo de iluminación regulado, como el implementado con la norma DALI, por ejemplo, es el principal uso de los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación I. El sistema de conexión enchufable <i>WINSTA</i>® MIDI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® facilita una electrificación precisa. El punto de prueba incluido permite comprobar las conexiones incluso cuando están conectadas. Esto ahorra tiempo, trabajo y dinero. La seguridad del edificio debe estar garantizada en todo momento, incluso después de la fase de instalación eléctrica. Este producto cumple los requisitos de seguridad en relación con el RCP de la UE a través de la clase de protección contra incendios D. En la producción de este conjunto de cables, los halógenos se omitieron deliberadamente. Se trata de una importante contribución a la protección del clima.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector macho y un extremo libre. WINSTA® es el sistema de conexión enchufable diseñado específicamente para responder a los estrictos requisitos de la instalación eléctrica. Ofrece una instalación rápida, segura y, sobre todo, sin errores de componentes y cables. Ahora también puede reducir los gastos de instalación sin poner en peligro la seguridad y la calidad: con la carcasa antitirón acaba con la necesidad de realizar revisiones y evita paradas innecesarias. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>para controladores de automatización</li><li>con codificación IP para el control de iluminación (norma DALI)</li><li>Soluciones personalizadas</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>",
"mpn" : "771-9385/216-401",
"sku" : "771-9385/216-401",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003b75f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaVppOHhORFk1TURJM05ESTBOalk0Tmk4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WWpjMVpqQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8YmVlNWMyZTlhODZhNzhhOWQ2ZGYzMmM2MzBmODc0ODE3YzMxNTczOWI0YzBmNWZhMTI2ZTUzMjAwNmEzMjUxMQ",
"gtin13" : "4066966455007",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9385_216-401"
}