{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Dca; Conector macho/Extremo abierto; 5 polos; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm²; 6 m; 2,50 mm²; azul",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con protección IP20</h2><br/><br/>Para la transmisión de señal y potencia: codificación <i>I del</i> conjunto de cables MIDI WINSTA®. Los conectores de instalación enchufables con tecnología de conexión por resorte de presión funcionan completamente sin conexiones por tornillo. Permiten una instalación rápida, eficiente y sin errores en un gran número de usos posibles. Para aumentar la seguridad de las instalaciones eléctricas, el conector de instalación enchufable está equipado con protección mecánica contra error al conectar. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto significa que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto con corriente. <i>Los</i> conectores de instalación enchufables WINSTA® MIDI con codificación I en azul son especialmente adecuados para la gestión de la iluminación, por ejemplo, para la función de atenuación de las luces DALI. Este conector de instalación enchufable puede utilizarse con una carga de corriente de hasta 20 A. Por tanto, también se puede utilizar con cargas de alta potencia. <i>WINSTA</i>® MIDI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® se encuentra en una amplia gama de productos individuales que puede utilizar para una instalación eléctrica rápida, sencilla, flexible y segura. Según el RCP europeo, la clase de protección contra incendios de los cables utilizados en la construcción también es fundamental para la seguridad de los edificios. En casas con requisitos de seguridad, los módulos de cables con clase de protección contra incendios D son adecuados. El hecho de no utilizar aditivos halógenos en la fabricación de este conjunto de cables mejora notablemente la seguridad contra incendios y minimiza la contaminación ambiental.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable está premontado con un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. De esta forma, se ahorra tiempo, se reducen los costes y se reduce la necesidad de mantenimiento. ¡Disfrute también de las ventajas de la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con la protección contra error al conectar de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>Versiones premontadas</li><li>para gestión de la iluminación</li><li>listo para uso inmediato</li><li>Instalación rápida y segura</li></ul>",
"mpn" : "771-9385/217-601",
"sku" : "771-9385/217-601",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003b75f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaVppOHhORFk1TURJM05ESTBOalk0Tmk4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WWpjMVpqQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8YmVlNWMyZTlhODZhNzhhOWQ2ZGYzMmM2MzBmODc0ODE3YzMxNTczOWI0YzBmNWZhMTI2ZTUzMjAwNmEzMjUxMQ",
"gtin13" : "4066966483321",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9385_217-601"
}