{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Cca; Conector macho/Extremo abierto; 5 polos; Cod. A; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; negro",
"description" : "<h2>Montaje de cable Corriente asignada <i>WINSTA</i>® MIDI 16 A</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI con protección IP20 es la solución enchufable para su aplicación en armarios de distribución, PCB o conexiones de iluminación. Ya sea en PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten realizar conexiones de acuerdo con muchos requisitos diferentes al instante. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable está protegido contra la entrada de objetos rígidos de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para su uso en espacios abiertos y de fácil acceso). Las aplicaciones generales de red para prácticamente cualquier ámbito de uso se pueden realizar con conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación A. El sistema de conexión enchufable <i>WINSTA</i>® MIDI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® facilita la electrificación segura. Gracias al punto de prueba integrado, es posible comprobar las conexiones incluso cuando están conectadas. Esto ahorra tiempo y reduce la mano de obra y los costes de instalación. El cumplimiento de las normativas sobre protección contra incendios es crucial para la instalación en edificios. Especialmente en áreas sensibles, la clase de fuego debe cumplir con los requisitos legales. Este producto cumple con los requisitos de la clase de protección contra incendios C. El hecho de no utilizar aditivos halógenos en la fabricación de este conjunto de cables aumenta considerablemente la seguridad contra incendios y reduce la contaminación ambiental.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El conjunto de cables está provisto de un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. Esto reduce considerablemente la necesidad de mantenimiento y reduce los costes. Elija calidad y durabilidad: con la clase de protección contra incendios C de WAGO, la instalación eléctrica de los componentes eléctricos es visiblemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Protección eficaz contra error al conectar</li><li>para controladores de automatización</li><li>para cualquier aplicación de red</li><li>Soluciones personalizadas</li><li>Instalación eléctrica rápida y estructurada</li></ul>",
"mpn" : "771-9395/266-101",
"sku" : "771-9395/266-101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003c1df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnd09TOHhORFk0Tnpnek5qRXhNRGczT0M4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WXpGa1pqQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8MGE5NTFhYTA3NDI1Y2Y2ZTI5NTg1YTZjNDM1ZjdhMmFlMGE5YzVhMTVkYjBlM2Q0MDI4OTlhN2RmNTRlYmU2ZA",
"gtin13" : "4055143856850",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9395_266-101"
}