{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Cca; Conector macho/Extremo abierto; 5 polos; Cod. A; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 2 m; 1,50 mm²; negro",
"description" : "<h2>Montaje de cable Corriente asignada <i>WINSTA</i>® MIDI 16 A</h2><br/><br/>Utilice conexiones enchufables eficaces en lugar de conexiones por tornillos laboriosas: con el conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI de 5 polos. Ya sea en PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten establecer conexiones en segundos en función de una enorme variedad de requisitos. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable está protegido contra la entrada de objetos rígidos de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para su uso en espacios abiertos y de fácil acceso). El conector de instalación enchufable <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación A en blanco o negro se utiliza habitualmente en aplicaciones generales de red en la distribución de energía. La línea de productos <i>WINSTA</i>® MIDI ofrece la máxima flexibilidad para la instalación de aplicaciones. Con su tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP®, logra una instalación sin errores que ahorra tiempo y ofrece personalización y flexibilidad para satisfacer varios requisitos de instalación. Cualquier persona que necesite preocuparse por los requisitos técnicos de seguridad relacionados con la protección contra incendios en instalaciones eléctricas debe poder confiar en la calidad de los componentes. Nuestro producto cumple con las normas de seguridad oficiales de la clase C contra incendios. En la fabricación de este conjunto de cables, los halógenos se omitieron deliberadamente. Se trata de una importante contribución a la protección del clima.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable está premontado con un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está perfectamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, por tanto, más eficientes, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce el tiempo empleado en el montaje y los errores durante la instalación en la obra. Elija calidad y durabilidad: con la protección contra error al conectar de WAGO, la instalación eléctrica de los componentes eléctricos es considerablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>circuitos sencillos</li><li>Con codificación A para uso en numerosas aplicaciones generales de red</li><li>listo para uso inmediato</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>",
"mpn" : "771-9395/266-201",
"sku" : "771-9395/266-201",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003c1df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnd09TOHhORFk0Tnpnek5qRXhNRGczT0M4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WXpGa1pqQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8MGE5NTFhYTA3NDI1Y2Y2ZTI5NTg1YTZjNDM1ZjdhMmFlMGE5YzVhMTVkYjBlM2Q0MDI4OTlhN2RmNTRlYmU2ZA",
"gtin13" : "4055143963244",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9395_266-201"
}