{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Cca; Conector macho/Extremo abierto; 5 polos; Cod. A; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; negro",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>La corriente asignada de montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI de 16 A sienta las bases para el montaje de conductores rígidos y flexibles. Ya sea en PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten realizar conexiones de acuerdo con varios requisitos al instante. Para aumentar la seguridad de las instalaciones eléctricas, el conector de instalación enchufable incorpora protección mecánica contra error al conectar. El conector de instalación enchufable ofrece protección contra contacto directo con componentes con corriente de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Las aplicaciones básicas de red eléctrica para prácticamente cualquier ámbito de uso se pueden implementar con los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación A. Nuestra línea de productos <i>WINSTA</i>® MIDI ofrece flexibilidad para la instalación de aplicaciones. Con su tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP®, garantiza una instalación sin errores que ahorra tiempo y ofrece flexibilidad para satisfacer una enorme variedad de requisitos de instalación. Cualquier persona que necesite tener en cuenta los requisitos técnicos de seguridad relacionados con la protección contra incendios en instalaciones eléctricas debe poder confiar en la calidad de los componentes. Nuestro producto cumple con las normas de seguridad oficiales de la clase C contra incendios. En la producción de este conjunto de cables, los halógenos se omitieron deliberadamente. Se trata de una importante contribución a la protección del clima.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector macho y un extremo libre. WINSTA® es el sistema de conexión enchufable diseñado específicamente para responder a los estrictos requisitos de la instalación eléctrica. Permite una instalación rápida, segura y, sobre todo, sin errores de componentes y cables. Ahora también puede reducir los gastos de instalación sin poner en peligro la calidad y la seguridad: con la carcasa antitirón acaba con la necesidad de realizar revisiones y evita paradas innecesarias. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>circuitos sencillos</li><li>Apropiado para cualquier aplicación</li><li>Listo para instalar y utilizar inmediatamente</li><li>Instalación eléctrica rápida y estructurada</li></ul>",
"mpn" : "771-9395/266-501",
"sku" : "771-9395/266-501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003c1df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnd09TOHhORFk0Tnpnek5qRXhNRGczT0M4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WXpGa1pqQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8MGE5NTFhYTA3NDI1Y2Y2ZTI5NTg1YTZjNDM1ZjdhMmFlMGE5YzVhMTVkYjBlM2Q0MDI4OTlhN2RmNTRlYmU2ZA",
"gtin13" : "4055143881074",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9395_266-501"
}