{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Cca; Conector macho/Extremo abierto; 5 polos; Cod. A; H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm²; 4m; 2,50 mm²",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>con</i> codificación WINSTA® MIDI A</h2><br/><br/>Utilice conexiones enchufables eficaces en lugar de conexiones por tornillos laboriosas: con el conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI con protección IP20. Ya sea en PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten establecer conexiones de acuerdo con muchos requisitos diferentes al instante. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten una conexión rápida y segura de todos los componentes. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos electrificados. El conector de instalación enchufable <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación A en blanco o negro se utiliza normalmente en aplicaciones generales de red en la distribución de energía. Este conector de instalación enchufable se usa para corrientes eléctricas de hasta 20 A. Por tanto, el producto es especialmente adecuado para soportar cargas de alta potencia. La línea de productos <i>WINSTA</i>® MIDI ofrece la máxima flexibilidad para la instalación eléctrica. A través de su tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP®, garantiza una instalación sin errores que ahorra tiempo y ofrece flexibilidad para satisfacer una enorme variedad de requisitos de instalación. Si necesita cumplir con normas de seguridad más estrictas, utilice cables con clase de protección contra incendios C. Su uso en edificios exige principalmente una elevada seguridad. El cable no contiene halógenos. De esta forma, se acaba con la adición de contaminantes ambientales durante la producción. También logra una clase de fuego más alta, ya que los materiales sin halógenos son resistentes a las llamas.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El conjunto de cables está provisto de un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está especialmente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, por tanto, más eficientes, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce los tiempos de montaje y los errores durante la instalación en la obra. Elija calidad y durabilidad: con la protección contra error al conectar de WAGO, la instalación de los componentes eléctricos es visiblemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>circuitos sencillos</li><li>Con codificación A para numerosas aplicaciones</li><li>listo para uso inmediato</li><li>Instalación rápida y segura</li></ul>",
"mpn" : "771-9395/267-401",
"sku" : "771-9395/267-401",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003c1df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnd09TOHhORFk0Tnpnek5qRXhNRGczT0M4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WXpGa1pqQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8MGE5NTFhYTA3NDI1Y2Y2ZTI5NTg1YTZjNDM1ZjdhMmFlMGE5YzVhMTVkYjBlM2Q0MDI4OTlhN2RmNTRlYmU2ZA",
"gtin13" : "4055144065923",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9395_267-401"
}