[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Conector macho/Extremo abierto; 3 polos; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 8 m; 1,50 mm²; marrón", "description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con antitirón</h2><br/><br/>La codificación S del conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI permite instalar conductores rígidos y flexibles. Los conectores de instalación enchufables con tecnología de conexión por resorte de presión funcionan completamente sin conexiones por tornillo. Permiten una instalación rápida, eficiente y sin errores en numerosas aplicaciones. La codificación mecánica y la codificación por colores del conector de instalación enchufable garantizan una instalación sin errores de los componentes individuales, incluida la protección contra error al conectar. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en el hecho de que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos vivos. Los interruptores y tomas de corriente se pueden integrar con la ayuda de los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación S en marrón. <i>La</i> tecnología de conexión por resorte de presión WINSTA® MIDI con Push-in CAGE CLAMP® se utiliza en una amplia gama de productos individuales que puede utilizar para una instalación eléctrica rápida, sencilla y al máximo flexible. La seguridad del edificio debe estar garantizada en todo momento, incluso después de la fase de instalación eléctrica. Este producto satisface plenamente los requisitos de seguridad exigidos en relación con el RCP de la UE a través de la clase de protección contra incendios E.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables en lugar de conexiones atornilladas: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. De esta forma, se ahorra tiempo, se reducen los costes y se reduce la necesidad de mantenimiento. Elija calidad y durabilidad: con el marcaje de WAGO, la instalación de los componentes eléctricos es claramente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>para controladores de automatización</li><li>con codificación S para su uso en componentes como motores o convertidores de frecuencia</li><li>Listo para instalar y utilizar inmediatamente</li><li>Instalación eléctrica rápida y estructurada</li></ul>", "mpn" : "771-9973/206-805", "sku" : "771-9973/206-805", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000040001d00a000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneU15OHhORFk0TmpZNU9USTVNRFkxTkM4eU1EQmZNREl3TURBd01EUXdNREF4WkRBd1lUQXdNREl3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NGY1NTRlNTc2ZTAyNWQ1ZGMyZDk1NDk1MWFkMjk5YmZlZjU2MjgxOGE4NTQ2ZTg5ZjU0ZWQ0YTI1NzNkNjAxZA", "gtin13" : "4050821310976", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9973_206-805" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]