[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Conector macho/Extremo abierto; 3 polos; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; negro", "description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI 3 polos</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI con protección IP20 permite instalar conductores flexibles y rígidos. Nuestros conectores de instalación enchufables con tecnología de conexión por resorte de presión funcionan completamente sin conexiones por tornillo. Permiten una instalación eficiente en cuanto a recursos y sin errores en un gran número de usos posibles. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto significa que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto con corriente. Gracias a la codificación por colores y a la codificación mecánica A de los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI, puede distinguir claramente los diferentes circuitos. <i>La</i> tecnología de conexión por resorte de presión WINSTA® MIDI con Push-in CAGE CLAMP® se utiliza en una amplia gama de productos individuales que puede utilizar para una instalación rápida, sencilla, segura y personalizada. Este producto cumple con todos los requisitos obligatorios de protección contra incendios de clase E; por tanto, puede utilizarse en áreas donde la seguridad contra incendios es importante.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable está premontado con un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. Esto reduce considerablemente la necesidad de mantenimiento y reduce los costes. ¡Aproveche también la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con la clase contra incendios E de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>para controladores de automatización</li><li>Apropiado para cualquier aplicación</li><li>Dimensiones exactas</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>", "mpn" : "771-9993/206-101", "sku" : "771-9993/206-101", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003b92a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnell5OHhORFk0T1RBNU9ETTJOekF3Tmk4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WWpreVlUQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NWE2MmZhNGRkZGNlYTc3NGMyZWE4MDAyYmVjMmEwMDIxMTQ2OWFkYTg4NmFhZDUxZDlkYjIyM2RiOTExYmYwNQ", "gtin13" : "4044918271196", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9993_206-101" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]