[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Conector macho/Extremo abierto; 3 polos; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 8 m; 2,50 mm²; negro",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI con protección contra error al conectar facilita una instalación rápida y fiable. Los conectores enchufables de instalación de WAGO resultan útiles cuando los criterios se repiten o se distribuyen en un patrón definido, por ejemplo, para instalar iluminación de rejilla o iluminación de montaje al ras. Para aumentar la seguridad de las instalaciones eléctricas, el conector de instalación enchufable incorpora protección mecánica contra error al conectar. El conector de instalación enchufable ofrece protección contra contacto directo con componentes con corriente de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Las aplicaciones generales de red para prácticamente cualquier ámbito de uso se pueden realizar con conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación A. Los parámetros importantes en la selección de un conector de instalación enchufable son la corriente asignada y la tensión: Nos hablan de los dominios de uso del producto. Este producto tiene una corriente nominal de 20 A, por lo que admite cargas robustas. Nuestra línea de productos <i>WINSTA</i>® MIDI ofrece total flexibilidad para la instalación de aplicaciones. Con su tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP®, garantiza una instalación sin errores que ahorra tiempo y ofrece flexibilidad y personalización para satisfacer todos los requisitos de instalación. Este producto cumple con todos los requisitos obligatorios de protección contra incendios de clase E; por tanto, puede utilizarse en dominios en los que la seguridad contra incendios es importante.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables en lugar de conexiones atornilladas: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está perfectamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, por tanto, más rápidas, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce los tiempos de montaje y los errores durante la instalación en la obra. ¡Aproveche también la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con la clase contra incendios E de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>para controladores de automatización</li><li>Con codificación A para uso en numerosas aplicaciones generales de red</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "771-9993/3207-801",
"sku" : "771-9993/3207-801",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003b92a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnell5OHhORFk0T1RBNU9ETTJOekF3Tmk4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WWpreVlUQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NWE2MmZhNGRkZGNlYTc3NGMyZWE4MDAyYmVjMmEwMDIxMTQ2OWFkYTg4NmFhZDUxZDlkYjIyM2RiOTExYmYwNQ",
"gtin13" : "4045454918224",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/771-9993_3207-801"
}