[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Conector hembra/extremo abierto; 3 polos; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; marrón",
"description" : "<h2>Montaje de cable Corriente asignada <i>WINSTA</i>® RD 16 A</h2><br/><br/>La codificación <i>WINSTA</i>® RD del conjunto de cables S es la solución enchufable para su aplicación en armarios de distribución, conexiones de iluminación o PCB. Para aumentar la seguridad de las instalaciones eléctricas, el conector de instalación enchufable está equipado con protección mecánica contra error al conectar. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto con corriente. <i>WINSTA</i>® RD: Las soluciones de esta línea de productos se pueden usar en agujeros y conductos de perforación con diámetros de hasta 20 mm. Según el RCP europeo, la clase de protección contra incendios de los cables utilizados en la construcción también es decisiva para la seguridad de los edificios. En casas con requisitos de seguridad medios, los módulos de cables con clase de protección contra incendios E son adecuados.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable está premontado con un conector hembra y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está perfectamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, por tanto, más eficientes, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce el tiempo empleado en el montaje y los errores de instalación en la obra. Ahora también puede reducir los costes de instalación sin poner en peligro la seguridad y la calidad: con el tetón de bloqueo se reduce la necesidad de realizar revisiones y se evitan paradas innecesarias. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>Ahorra tiempo, ya que no necesita realizar ningún cableado en la obra</li><li>para aplicaciones de CA</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Instalación eléctrica rápida y estructurada</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/106-705",
"sku" : "774-9973/106-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820757-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJobU5pOHhNek14TXpZd05UQXdPVFF6T0M4eU1EQmZOemd5TURjMU4xOUVSUzVxY0djfGM1YzE5ZWVmMGU1ODJkNGEwZGQ1ZThiZWI0MGNjMzBjZWNlOGU1NDU2ZjcyYjdhZjg3ZDAyOWI5ZDQ3NzI3YmU",
"gtin13" : "4055143319089",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/774-9973_106-705"
}