[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Conector macho/Extremo abierto; 3 polos; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; marrón", "description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® RD con antitirón</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD con protección IP20 facilita la instalación rápida y correcta. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable está protegido contra la entrada de objetos rígidos de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para su uso en espacios abiertos y de fácil acceso). Con <i>WINSTA</i>® RD, hemos creado una línea de productos que por su diseño encaja como un guante en pozos o conductos. Según el RCP europeo, la clase de protección contra incendios de los cables utilizados en la construcción también es esencial para la seguridad de los edificios. En casas con requisitos de seguridad de nivel medio, los módulos de cables con clase de protección contra incendios E son adecuados.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables en lugar de conexiones atornilladas: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El conjunto de cables está equipado con un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. Esto reduce considerablemente la necesidad de mantenimiento y reduce los costes. Ahora también puede reducir los costes de instalación sin poner en peligro la seguridad y la calidad: con la carcasa antitirón acaba con la necesidad de realizar revisiones y evita paradas innecesarias. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>Los productos perfectamente adaptados a sus requisitos garantizan un uso seguro</li><li>para aplicaciones de CA</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Instalación rápida y segura</li></ul>", "mpn" : "774-9973/206-105", "sku" : "774-9973/206-105", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA", "gtin13" : "4055143319119", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/774-9973_206-105" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]