[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Conector macho/Extremo abierto; 3 polos; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; marrón", "description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® RD con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>Para la transmisión de potencia y señal: el conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD tiene una corriente asignada de 16 A. La codificación mecánica y la codificación por colores del conector de instalación enchufable garantizan una instalación sin errores de los componentes individuales, incluida la protección contra error al conectar. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto significa que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos activos. La <i>WINSTA</i>® RD ofrece un diseño redondo que resulta ideal para la instalación de conductos con un diámetro interior de 20 mm, por ejemplo, en la construcción de casas prefabricadas. Este producto cumple con todos los requisitos de seguridad pertinentes de la clase E; por tanto, puede utilizarse en dominios en los que la seguridad contra incendios es importante.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables en lugar de conexiones atornilladas: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está perfectamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, en consecuencia, más eficientes, aún más fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce el tiempo empleado en el montaje y los errores durante la instalación en la obra. Ahora también puede reducir los gastos de instalación sin poner en peligro la seguridad y la calidad: con el grado de protección IP20 acaba con la necesidad de realizar revisiones y evita paradas innecesarias. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>Los productos perfectamente adaptados a sus requisitos garantizan un uso seguro</li><li>con codificación S para su uso en componentes como motores o convertidores de frecuencia</li><li>Dimensiones exactas</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>", "mpn" : "774-9973/206-305", "sku" : "774-9973/206-305", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA", "gtin13" : "4055143319133", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/774-9973_206-305" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]