[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Conector hembra/extremo abierto; 3 polos; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; blanco",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® RD con antitirón</h2><br/><br/>Para la transmisión de señal y potencia: el conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD con clip de enganche. La codificación mecánica y la codificación por colores del conector de instalación enchufable garantizan una instalación sin errores de los componentes individuales, incluida la protección contra error al conectar. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto significa que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto con corriente. La <i>WINSTA</i>® RD cuenta con un diseño redondo que es perfecto para la instalación en conductos con un diámetro interior de 20 mm, como en la construcción de casas prefabricadas. Por supuesto, la seguridad de los edificios debe estar siempre garantizada, incluso después de realizar la instalación eléctrica. Este producto satisface plenamente los requisitos de seguridad obligatorios en relación con el RCP de la UE a través de la clase de protección contra incendios E.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables en lugar de conexiones atornilladas: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Un conector hembra y un extremo libre están disponibles. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. Esto reduce considerablemente la necesidad de mantenimiento y reduce los costes. Elija entre durabilidad y calidad: con el tetón de bloqueo de WAGO, la instalación de los componentes eléctricos es notablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>Ahorra tiempo, ya que no necesita realizar ningún cableado en la obra</li><li>Un sistema con codificación para un gran número de aplicaciones</li><li>Soluciones personalizadas</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/106-502",
"sku" : "774-9993/106-502",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820744-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa01TOHhNek14TXpVNU9UUTNNVFkwTmk4eU1EQmZOemd5TURjME5GOUVSUzVxY0djfDI4NmUwYjNhNGUxNWIzOWQ3OGQwMGVlNDExNzE5NTI0N2VjYmMzYmVlOGIxOGEyZjNlODdkMDgxODk4YzMzYjU",
"gtin13" : "4045454321222",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/774-9993_106-502"
}