[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Cable de conexión confeccionado; Eca; Conector macho/Extremo abierto; 3 polos; Cod. B; 1 m; 1,00 mm²; gris", "description" : "<h2>Montaje de cable Corriente asignada <i>WINSTA</i>® MINI 10 A</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MINI con corriente asignada de 10 A es la solución enchufable para su uso en armarios de distribución, PCB o conexiones de iluminación. Los conectores de instalación enchufables de WAGO son útiles cuando los requisitos se repiten o se planifican en una red definida, por ejemplo, para instalar iluminación de rejilla o iluminación de montaje al ras. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten una conexión rápida y segura de todos los componentes. Los conectores de instalación enchufables con codificación B de la línea <i>WINSTA</i>® MINI están disponibles en rosa, verde claro o gris, lo que le permite distinguir diferentes circuitos, por ejemplo, bombas, iluminación o cortinas. También admite marcaje de polos específico del cliente. Especialmente si solo se dispone de un espacio limitado, nuestro sistema de conexión enchufable más pequeño, <i>WINSTA</i>® MINI, muestra cómodamente sus puntos fuertes. Ahorra espacio y, gracias a la tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP®, también ahorra tiempo, ya que la instalación requiere poco mantenimiento y no requiere conexiones por tornillo. Según el RCP europeo, la clase de protección contra incendios de los cables utilizados en la construcción también es decisiva para la seguridad de los edificios. En casas con requisitos de seguridad de nivel medio, los módulos de cables con clase de protección contra incendios E son adecuados.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector macho y un extremo libre. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está perfectamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, en consecuencia, más rápidas, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce el tiempo empleado en el montaje y los errores durante la instalación en la obra. Elija entre durabilidad y calidad: con el marcaje de WAGO, la instalación eléctrica de los componentes eléctricos resulta considerablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>Diseño compacto para conductores con secciones de hasta 1,5 mm²</li><li>con codificación B para controladores como elementos de iluminación y cortinas solares</li><li>Dimensiones exactas</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>", "mpn" : "891-8993/205-103", "sku" : "891-8993/205-103", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000013000119ed000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoaE1TOHhORFk0TmpRMU1EWTBOekEzTUM4eU1EQmZNREl3TURBd01UTXdNREF4TVRsbFpEQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NGViZDliYjc0MDk3ZjBmZWMzZmMwODY3ODI1ZDFjYWU2YTg0YzY4YzM5ZTBmOGUyZWVjZjU4YzczZjM5MzcyMg", "gtin13" : "4050821517610", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-de-conexi%C3%B3n-confeccionado/p/891-8993_205-103" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]