{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cable plano; Eca; 5G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; PVC; 3L + N + PE + 2 buses; 0,6 / 1 kV; 2,50 mm²; violeta",
"description" : "<h2>Cable plano <i>WINSTA</i>® IDC 5 polos</h2><br/><br/>Obtenga un suministro de energía sin esfuerzo: el cable plano de la línea de productos <i>WINSTA</i>® IDC es la solución ideal para realizar instalaciones eléctricas sin errores. Con WAGO, puede disfrutar de las ventajas de una gran selección de ampliaciones de la línea de productos WINSTA®. Según el RCP europeo, la clase de protección contra incendios de los cables utilizados en la construcción también es fundamental para la seguridad de los edificios. En casas con requisitos de seguridad medios, los módulos de cables con clase de protección contra incendios E son adecuados.<br/><br/><h3>Reduzca costes con la rápida puesta en servicio y la eliminación de los gastos de servicio: soluciones de <i>WINSTA</i>® IDC</h3><br/><br/>WINSTA® es el sistema de conexión enchufable perfectamente adaptado a los estrictos requisitos de la instalación eléctrica. Permite una instalación rápida, segura y, sobre todo, sin errores de componentes y cables. Ahora también puede reducir los gastos de instalación sin poner en peligro la calidad y la seguridad: con la protección contra error al conectar, acaba con la necesidad de realizar revisiones y evita paradas innecesarias. <br/><br/><ul><br/><li>Ahorra tiempo, ya que no necesita realizar ningún cableado en la obra</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "897-261",
"sku" : "897-261",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000050003f8ef000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZzRaQzh4TkRZNE5qRXdNVEUzTmpNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBelpqaGxaakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YzU2OTYxNjEzNDIzYTM1MDQzNTdjMmRkYjg0OTlmM2M0YzI0OWFlOWRlZjJiODEyNTNlMzlhNTc3NTc1NTc",
"gtin13" : "4045454267254",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/cable-plano/p/897-261"
}