[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra, 1 conductor, 2 líneas; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 18 polos; 100% protegido contra error al conectar; Separador; Placa anti-tirón; impresión directa; 1,50 mm²; negro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sistema de conector único, compacto y de dos líneas para secciones de conductor hasta 1,5 mm<sup>2</sup></li><li>Conexiones de alta densidad de cable a placa PCB en espacios muy reducidos</li><li>La placa antitirón centrada sujeta los conductores y proporciona un cómodo mecanismo de conexión y desconexión Además, facilita el acceso a las aperturas de accionamiento, incluso con los conductores conectados.</li><li>Los tetones codificadores proporcionan protección contra error al conectar del 100 %.</li></ul>",
"mpn" : "713-1109/037-047/033-000",
"sku" : "713-1109/037-047/033-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZ3pPQzh4TkRBd01EazRNRGsxTVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZWRmM2I1YWNlMmRmN2Q0MzQ3ZmY1MzY1NjA0YTRlOGU5NDI3NTNlMzBhMDE4OTgyMmJkNDE4YWVmNjBhOWU",
"gtin13" : "4050821177401",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-1-conductor-2-l%C3%ADneas/p/713-1109_037-047_033-000"
}