{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra, 1 conductor, 2 líneas; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 18 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida con tornillos; Placa anti-tirón; impresión directa; 1,50 mm²; negro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sistema de conector único, compacto y de dos líneas para secciones de conductor hasta 1,5 mm<sup>2</sup></li><li>Conexiones de alta densidad de cable a placa PCB en espacios muy reducidos</li><li>La placa antitirón centrada sujeta los conductores y proporciona un cómodo mecanismo de conexión y desconexión Además, facilita el acceso a las aperturas de accionamiento, incluso con los conductores conectados.</li><li>Los tetones codificadores proporcionan protección contra error al conectar del 100 %.</li></ul>",
"mpn" : "713-1109/107-9037/033-000",
"sku" : "713-1109/107-9037/033-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a0001286b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMUwyZzBaaTh4TkRBd01UQTBNVEEwTnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1qZzJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkOTVjYzM2NDRmOTFlODBhZDY5ZWIyOWUzNTQ5MTFlZGI0ZTk0MDE4MTBhMWEzMWQ2MWFlZGQyMDg1MjhlZjI",
"gtin13" : "4050821178170",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-1-conductor-2-l%C3%ADneas/p/713-1109_107-9037_033-000"
}