MCS MINI HD
Item no. 713-1116/000-047
Conector hembra, 1 conductor, 2 líneas; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 32 polos; 100% protegido contra error al conectar; impresión directa; 1,50 mm²; negro



Dimensiones en mm
L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm
Coding finger (red circle)
L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm
Coding finger (red circle)