MCS MIDI Classic Item no. 231-119/031-000 Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 19 polos; Brida de sujeción; 2,50 mm²; gris Dimensiones en mmL1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mmL2 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mmL3 = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 231-119/031-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 231-119/031-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure