MCS MIDI Classic Item no. 231-205/026-000 Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 5 polos; 2,50 mm²; gris Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 231-205/026-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 231-205/026-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure