MCS MIDI Classic Item no. 231-317/008-000 Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 17 polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; naranja Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 231-317/008-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 231-317/008-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure