MCS MIDI Classic Item no. 231-705/026-000 Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 5 polos; naranja1 of 3 Dimensiones en mmL1 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch onlyColor: Item no. 231-705/026-000 Conector hembra para 1 conductorBloqueo de conexión enchufable: SinN.º de polos: 5Generar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure Item no. 231-705/026-000 Conector hembra para 1 conductorBloqueo de conexión enchufable: SinN.º de polos: 5Generar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure