MCS MIDI Classic Item no. 231-710/026-000 Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 10 polos; 2,50 mm²; naranja Dimensiones en mmL1 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 231-710/026-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure Item no. 231-710/026-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure