MCS MIDI Item no. 2721-206/026-000 Conector hembra para 1 conductor; Tecla; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 6 polos; 100% protegido contra error al conectar; 2,50 mm²; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm2-pole female connectors – one latch only Item no. 2721-206/026-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 2721-206/026-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure