{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra para 1 conductor; Tecla; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,81 mm; 8 polos; 100% protegido contra error al conectar; Brida de sujeción; 1,50 mm²; naranja",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Diseño sencillo sin necesidad de herramientas especiales</li><li>Posibilidad de cablear mientras está conectado</li><li>Sencilla conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Puntos de prueba integrados para prueba en paralelo al punto de conexión</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "2734-208/031-000",
"sku" : "2734-208/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak1pOHhNemM1T1RBMk1qa3lPVFF6T0M4eU1EQmZNREl3TURBd01HVXdNREF3TVRSaU1EQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NjgzYTIyNmZkZjc0NWM1ZTU5MWI1MzcwMDJhZDQ2YjJhZDRiOGRhNTc2ODZjMjZkZjY5Yjk1M2VjMjVmYzlhYQ",
"gtin13" : "4055143296113",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-para-1-conductor/p/2734-208_031-000"
}