{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 14 polos; 100% protegido contra error al conectar; Clip de anclaje lateral; 2,50 mm²; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Cableado simplificado en la fase de precableado y sobre dispositivos gracias a dos direcciones de activado para la conexión para CAGE CLAMP<sup>® </sup>(CLEMA CEPO)</li><li>Toma de prueba enchufable</li><li>100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado</li><li>con posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "721-114/037-000",
"sku" : "721-114/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd3WkM4eE5ETTVNalF5TVRVNE1EZ3pNQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDE5NmU3MmZkZGY5OTVjM2M2ZjcyOTE4ZmZlNGMyNzNmYTM4ODExYjFiZDAxMjNkMzVjMzk1ZjAzMjM2NGFlMTE",
"gtin13" : "4044918377911",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-para-1-conductor/p/721-114_037-000"
}