[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Paso 2,5 mm; 9 polos; 100% protegido contra error al conectar; Clip de anclaje lateral; 0,50 mm²; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de la conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Placas antitirón para montaje en fábrica y de campo</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "733-109/037-000",
"sku" : "733-109/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyZzJNQzh4TXpJM01ETTNOVEV3TkRVME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMDlhNjkzYWUxYTM0MThkYWZhYjVhOGVlNmYyZmUxNmQ1OTJlZTJmMjgzNDI5YWZlYTZiM2NkMGZiYzBiMTg",
"gtin13" : "4045454215651",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-para-1-conductor/p/733-109_037-000"
}