MCS MAXI 6 Item no. 831-1105/038-000/306-000 Conector hembra para 1 conductor; Palanca; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Paso 7,62 mm; 5 polos; 100% protegido contra error al conectar; Clip de anclaje lateral; Montaje en carril DIN-35/panel; 10,00 mm²; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm Item no. 831-1105/038-000/306-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 831-1105/038-000/306-000 Conector hembra para 1 conductor Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure