MCS MIDI Classic Item no. 231-2203/026-000 Conector hembra para 2 conductores; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 3 polos; con placa final integrada; 2,50 mm²; gris Dimensiones en mmL = (pole no. – 2) x pin spacing + 12.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 231-2203/026-000 Conector hembra para 2 conductores Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 231-2203/026-000 Conector hembra para 2 conductores Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure