MCS MIDI Classic Item no. 231-2307/107-000 Conector hembra para 2 conductores; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 7 polos; Brida con tornillos; 2,50 mm²; naranja Dimensiones en mmL1 = (pole no. – 2) x pin spacing + 20 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 231-2307/107-000 Conector hembra para 2 conductores Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 231-2307/107-000 Conector hembra para 2 conductores Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure