[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra para 2 conductores; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 8 polos; Brida con tornillos; 2,50 mm²; naranja",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-2308/107-000) ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V sind für einen Bemessungsstrom bis 16 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 9 und 10 mm. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 50,48 x 20,8 x 26,45 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 8 Klemmstellen 8 Potenziale / 8 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind aus Kupferlegierung, das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "231-2308/107-000",
"sku" : "231-2308/107-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000dd6e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNUwyaGpNeTh4TkRZNE5qY3dNekl5TWpneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pHUTJaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2YmU0MTBkMjI2NDY1OTExMjViMmYwMzAyNmFlM2Y0MmUyYjRkZTQyMDNlZWE4YTI2MTI4ZTdlMWQ0YzYxYWM",
"gtin13" : "4045454356569",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-para-2-conductores/p/231-2308_107-000"
}