{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra para bornas de carril; Pines de 0,6 x 1 mm; recta; Paso 5 mm; 2 polos; gris",
"description" : "<ul><li>Conectores enchufables para bornas de carril equipadas con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Los conectores hembra con pines de conexión largos se conectan a los puertos de conexión de las bornas de carril de la serie 280.</li><li>Los conectores hembra están protegidos contra contacto directo mientras están desconectados y ofrecen una salida enchufable y con corriente</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "232-132/005-000",
"sku" : "232-132/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000fcb4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg0fGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVPUzh4TWpVM01EYzJOVGM0TnpFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1ptTmlOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhNjkwMmU3MWRkMGI1YzFiMTExODZiOGFjNWRiZDMwMWVkZGJjZmJmMjNiOGQ2ZTI5NmZkNDlmOWY4OGVjMGY",
"gtin13" : "4044918569538",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-para-bornas-de-carril/p/232-132_005-000"
}