[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra para bornas de carril; Pines de 0,6 x 1 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 5 mm; 5 polos; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conectores enchufables para bornas de carril equipadas con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Los conectores hembra con pines de conexión largos se conectan a los puertos de conexión de las bornas de carril de la serie 280.</li><li>Los conectores hembra están protegidos contra contacto directo mientras están desconectados y ofrecen una salida enchufable y con corriente</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "722-135/005-000",
"sku" : "722-135/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00004f5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc0fGltYWdlL2pwZWd8YUROaUwyZzVZUzh4TWpVM01ESXlNREF3TXpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HWTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2OTliMmJjMTg4NzQ0ZTQzZTQxNjdhOTUzMDA4ZmU2OGIxMzA1OGJkY2E3YmVlY2ZmNjAwZGFhZWY1M2FkYzg",
"gtin13" : "4044918570350",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-para-bornas-de-carril/p/722-135_005-000"
}