{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra para circuitos impresos; recta; 3 polos; Cod. A; negro",
"description" : "<h2>Conector hembra <i>WINSTA</i>® MIDI con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>El conector hembra <i>WINSTA</i>® MIDI/conector hembra con codificación A es una borna para placa de circuito impreso compacta pero de alta calidad. Ofrecen un funcionamiento cómodo y la máxima flexibilidad de instalación. Nuestro enorme número de conectores enchufables para PCB con diferentes direcciones de inserción y variantes de funcionamiento le ofrece la solución perfecta para su aplicación en todo momento. La codificación por colores y la codificación mecánica de las bornas para placa de circuito impreso garantizan una instalación sin errores de los componentes individuales, incluida la protección contra error al conectar. Los conectores <i>WINSTA</i>® MIDI para placas de circuito impreso con codificación A en blanco o negro se utilizan normalmente en aplicaciones generales de red en la distribución de energía. Estas bornas para placa de circuito impreso están diseñadas para soportar una carga de tensión de hasta 25 A. Gracias a ello, las bornas para placa de circuito impreso también pueden utilizarse con cargas de potencia elevadas. El sistema de conexión enchufable <i>WINSTA</i>® MIDI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® facilita una electrificación ejemplar. Gracias al punto de prueba integrado, es posible comprobar las conexiones incluso cuando están conectadas. Esto ahorra tiempo y reduce la mano de obra y los gastos de instalación.<br/><br/><h3>Tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP®: ¡instalación enchufable en lugar de conexiones por tornillo laboriosas!</h3><br/><br/>El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. De esta forma, se ahorra tiempo, se reducen los costes y se reduce la necesidad de mantenimiento. Elija entre durabilidad y calidad: con la protección contra error al conectar de WAGO, la instalación eléctrica de los componentes eléctricos es considerablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores para PCB con protección contra error al conectar</li><li>para controladores de automatización</li><li>Con codificación A para uso en un gran número de aplicaciones generales de red</li><li>Instalación eléctrica rápida y estructurada</li></ul>",
"mpn" : "770-803",
"sku" : "770-803",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003a029000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZzBNUzh4TkRZNE56VTNOems1TnpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBellUQXlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMTU4YzNmY2E4MWRiYWRlN2NiNzQ2ZDQ5MzNmYzdiYWQyN2U2ZDE2NmE5YjE0ZTZkMjdlMzJjNGY1YWVlMDY",
"gtin13" : "4044918684637",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-para-circuitos-impresos/p/770-803"
}