[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra Snap-In; 2 polos; Cod. A; 1,50 mm²; negro",
"description" : "<h2>Conector hembra <i>WINSTA</i>® MINI 2 polos</h2><br/><br/>El conector hembra <i>WINSTA</i>® MINI con protección contra error al conectar es la solución enchufable para su uso en armarios de distribución, PCB o conexiones de iluminación. Los conectores de instalación enchufables con tecnología de conexión por resorte de presión funcionan completamente sin conexiones por tornillo. Permiten una instalación flexible y sin errores en un gran número de usos posibles. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten una conexión rápida y segura de todos los componentes. El conector de instalación enchufable ofrece protección contra contacto con herramientas o cables si son inferiores a 1 mm de acuerdo con el tipo de protección IP40. El conector de instalación enchufable <i>WINSTA</i>® MINI con codificación A en blanco o negro se utiliza normalmente en aplicaciones generales de red en la distribución de energía. Gracias a sus dimensiones particularmente mínimas, nuestro sistema de conexión enchufable <i>WINSTA</i>® MINI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® es muy adecuado en espacios muy reducidos, es decir, para conexiones con muy poco espacio disponible.<br/><br/><h3>Reduzca costes con la rápida puesta en servicio y la eliminación de los gastos de servicio: soluciones de <i>WINSTA</i>® MINI</h3><br/><br/>El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. De esta forma, se ahorra tiempo, se reducen los costes y se reduce la necesidad de mantenimiento. ¡Aproveche también la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con el tetón de bloqueo de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>Diseño compacto para conductores con secciones de hasta 1,5 mm²</li><li>para cualquier aplicación de red</li><li>listo para uso inmediato</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "890-702",
"sku" : "890-702",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000030002adc8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZ3dOQzh4TkRZNU1URTFPREU1TmpJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVlXUmpPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdiYjE2MGE1YjE1YmQ3NjdjODE5ZTJhNmU2ODA0NTFmYzc4YjE5M2ZkYTVkYTliMTQwMWIzOWQ3ZTE2MWRlODM",
"gtin13" : "4045454233396",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-snap-in/p/890-702"
}