{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector hembra THR de 1 conductor en ángulo; Tecla; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 3 polos; Pin soldable de 1,4 mm de diámetro; 2,50 mm²; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para todo tipo de conductores</li><li>Conexión directa de conductores rígidos y conductores flexibles con terminal</li><li>Accionamiento simple e intuitivo sin necesidad de herramienta especial</li><li>Para cablear en estado enchufado o sin enchufar el conector hembra</li><li>Adaptador de prueba en la dirección de conexión de los conductores</li><li>Pines soldables montados en fábrica para dirección de conexión recta y acodada hacia la placa de circuito impreso</li></ul>",
"mpn" : "2092-3373/200-000",
"sku" : "2092-3373/200-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13717625-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc5fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyZ3pZUzh4TkRZd01qQXdNakl3TWpZMU5DOHlNREJmTVRNM01UYzJNalZmUkVVdWFuQm58MzFlZDRkMDhmYzlkYmZjYjkxZTNlMjhhMDYyNTA1OTA5ODdhMzgzODJmNjc4NDYwY2ZmZDlhZGRmYjAwNzFhMw",
"gtin13" : "4055143910613",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-hembra-thr-de-1-conductor-en-%C3%A1ngulo/p/2092-3373_200-000"
}