MCS MIDI Classic Item no. 232-142 Conector hembra THT; recta; Paso 5 mm; 12 polos; Pin soldable de 0,6 x 1,0 mm; gris Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only Item no. 232-142 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure Item no. 232-142 Conector hembra THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure